OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
SIGNI
Legrand
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 023000
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060230005
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
111,21 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wbudowany transformator | Nie |
---|---|
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym | Tak |
Zawiera źródło światła | Tak |
Z wbudowaną diodą | Tak |
Oprawka | Brak |
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Napięcie znamionowe Ue przy DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Źródło światła | LED |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Kolor lampy | Biały |
Sposób mocowania | Montaż czołowy |