OSMOZ GŁÓWKA Z KLUCZEM, CZARNA 3 POZYCJE STABILNE, BEZ PODŚWIETLENIA
SIGNI
Legrand
OSMOZ GŁÓWKA Z KLUCZEM, CZARNA 3 POZYCJE STABILNE, BEZ PODŚWIETLENIA
REF. 023963
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060239633
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
207,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba stopni przełączania | 3 |
---|---|
Rodzaj elementu wykonawczego | Klucz |
Możliwość podświetlenia | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Srebro |
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego | Inne |
Kształt soczewki | Okrągły |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Bez samopowrotu | Tak |
Z samopowrotem | Nie |
Z pierścieniem czołowym | Tak |
---|---|
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Chrom |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ