OPRAWA:MONIX-29W-IP44-840
Ensto Monix Slim IP44
ENSTO
OPRAWA:MONIX-29W-IP44-840
REF. AMSL6O
EAN.
6410043603283
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu wbudowanego | Nie |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Oprawka | Inne |
Materiał obudowy | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Malowanie proszkowe |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne strukturyzowane |
Rodzaj rastra | Brak |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Osprzęt wymienny | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI-2 | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM3 |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h |
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 95 % |
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 92 % |
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 89 % |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 | 40 |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 40 |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
---|---|
Odporność udarowa | IK02 |
Klasa ochronności | I |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 29 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 105.17241379 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 3050 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Szerokość | 140 mm |
Wysokość/głębokość | 57 mm |
Długość | 598 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Liczba biegunów | 3 |
Przekrój przewodu | 2.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | Inne |
Wiele barw | Nie |
Wiele poziomów strumienia świetlnego | Nie |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Kompatybilny z Casambi | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C) | Tak |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 0.75-2.5 mm² |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 2.5 mm |
Uchwyt na kabel | Dławik kablowy |
Automatyczny przełącznik | Nie |
Adresowalne | Nie |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Profil oświetlenia
Dane produktu
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ