OPRAWA:LUMO-9W-IP44-DW
Ensto Lumo
ENSTO
OPRAWA:LUMO-9W-IP44-DW
REF. LU267.900/DW
EAN.
6438100380779
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu wbudowanego | Nie |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 220-240 V |
Prąd znamionowy | 130-220 mA |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Osprzęt wymienny | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI-2 | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015 | E |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 213 |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK07 |
Klasa ochronności | II |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20-25 °C |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie |
---|---|
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | Brak |
Maksymalna moc zestawu | 9 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 100 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 900 lm |
Barwa światła | Biały |
Temperatura barwowa | 3000-4000 K |
Wartość migotania Pst LM | 0.9 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.9 |
Wartość efektu stroboskopowego SVM | 0.3 |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Szerokość | 267 mm |
Wysokość/głębokość | 57 mm |
Średnica zewnętrzna | 267 mm |
Wysokość/głębokość wbudowania | 57 mm |
Średnica wbudowania | 267 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Liczba biegunów | 2 |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR) | 10 |
Światłość | 900 cd |
Wiele barw | Krokowo |
Wiele poziomów strumienia świetlnego | Krokowo |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Kompatybilny z Casambi | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C) | Tak |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-40 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 0.75-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Profil oświetlenia
Dane produktu
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ