OPRAWA:HB360-140W-IP65-840-ED
Ensto HB360
ENSTO
OPRAWA:HB360-140W-IP65-840-ED
REF. HB360.150WBED
EAN.
6438389006926
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Wiszący |
---|---|
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Czarny |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Osprzęt wymienny | Nie |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Tak |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Nie |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
---|---|
Materiał odbłyśnika | Tworzywo sztuczne |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka szerokokątna 41-80° |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 50000 h |
Odporność udarowa | IK10 |
Kuloodporny | Nie |
Klasa ochronności | I |
Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 150 W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 19200 lm |
Skuteczność świetlna oprawy | 128 lm/W |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Wiele barw | Nie |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Szerokość | 360 mm |
Wysokość/głębokość | 236 mm |
Długość | 360 mm |
Rodzaj okablowania | Końcowe |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Typ połączenia | Inne |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 | 3 |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 6 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane produktu
Profil oświetlenia
WYBIERZ