OPRAWA:CAMILLO-35W-IP44-840
Ensto Camillo
ENSTO
OPRAWA:CAMILLO-35W-IP44-840
REF. AC600LEDM
EAN.
6410045030797
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Nakładany od góry |
---|---|
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Oprawka | Inne |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał klosza | Inne |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
---|---|
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Regulowany układ optyczny | Nie |
Odporność udarowa | IK10 |
Klasa ochronności | I |
Rodzaj systemu sterowania | Brak |
Z pilotem | Nie |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia | Tak |
Z kablem podłączeniowym | Tak |
Długość kabla | 4.5 m |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 3060 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Profil oświetlenia
Dane produktu
WYBIERZ