OPRAWA:AVR254-8W-IP54-830+RAD
Ensto AVR254
ENSTO
OPRAWA:AVR254-8W-IP54-830+RAD
REF. AVR254.189L/3K
EAN.
6418677626166
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu wbudowanego | Tak |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Szary |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj rastra | Brak |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany napięciowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
---|---|
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK03 |
Klasa ochronności | II |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Tak |
Z czujnikiem światła | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Tak |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 8 W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 740 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Szerokość | 254 mm |
Wysokość/głębokość | 90 mm |
Długość | 254 mm |
Średnica zewnętrzna | 254 mm |
Wysokość/głębokość wbudowania | 34 mm |
Średnica wbudowania | 240 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Dane produktu
Profil oświetlenia
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ