OPRAWA:AVH15-1x30/60W/E27-IP44
Ensto AVH15
ENSTO
OPRAWA:AVH15-1x30/60W/E27-IP44
REF. AVH15
EAN.
6418677601125
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Do montażu wbudowanego | Nie |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Zawiera źródło światła | Nie |
Liczba źródeł światła | 1 |
Oprawka | E14 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
Rodzaj rastra | Brak |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Nie wymagany |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
---|---|
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Klasa ochronności | II |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Tak |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Szerokość | 102 mm |
Wysokość/głębokość | 81 mm |
Długość | 197 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane produktu
Profil oświetlenia
WYBIERZ