OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N
ON300
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N
REF. 412247
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970517760
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
759,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ sieci IT | Nie |
---|---|
Układ sieci TN | Tak |
Układ sieci TN-C | Tak |
Układ sieci TN-C-S | Tak |
Układ sieci TN-S | Nie |
Układ sieci TT | Tak |
Inny układ sieci | Nie |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 20 kA |
Znamionowe napięcie AC | 400 V |
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC | 320 V |
Poziom ochrony L-N | 1.7 kV |
---|---|
Poziom ochrony N-PE | 1.5 kV |
Zintegrowane dobezpieczenie | Nie |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Rozmiar | 4 moduły |
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
Typ 2 | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ