OBUDOWA METALOWA PUSZKI 088070
PPOD
Legrand
OBUDOWA METALOWA PUSZKI 088070
REF. 088073
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970330345
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
446,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 346 mm |
---|---|
Wysokość | 70.3 mm |
Głębokość | 346 mm |
Rozmiar nominalny | 346 mm |
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych | Nie |
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką | Tak |
Minimalna wysokość wylewki | 50 mm |
Wysokość kanału | 25-25 mm |
Szerokość kanału | 150-225 mm |
---|---|
Otwór montażowy do puszki napodłogowej | Nie |
Zakres możliwej niwelacji poziomu | 50-70 mm |
Możliwość zainstalowania uszczelki | Nie |
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki | Tak |
Płyta dolna | Nie |
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych | Kwadratowy |
Materiał ścian bocznych | Stal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ