OBUD.IZOL.155X110X80 DO WYPOS
Legrand
OBUD.IZOL.155X110X80 DO WYPOS
REF. 035941
EAN.
3245060359416
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Rodzaj pokrywy | Pokrywa |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Brak |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
Z zamkiem | Nie |
Wysokość | 175 mm |
Szerokość | 130 mm |
Głębokość | 81 mm |
Głębokość wbudowania | 81 mm |
Głębokość wewnętrzna | 74 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2 mm |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Liczba otworów pod flansze | 0 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
---|---|
Liczba wejść kablowych | 0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Z płytą montażową | Nie |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Stopień ochrony (NEMA) | 3S |
Klasa ochronności | II |
Odporność udarowa | IK08 |
Podtrzymanie funkcji | Inne |
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ