![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-665195-WEB-F.jpg)
NILOE/NILOE SELECTION -ADAPTER MOSAIC 45X45 MM BIAŁY
NILO2
Legrand
NILOE/NILOE SELECTION -ADAPTER MOSAIC 45X45 MM BIAŁY
REF. 665195
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066651958
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 76 mm |
---|---|
Kształt soczewki | Kwadratowy |
Wysokość | 76 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość otworu | 45 mm |
Kolor | Biały |
Wysokość otworu | 45 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-631709
(0.4 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
WYBIERZ