NILOE STEP - PRZYCISK PODWÓJNY PLAKIETKA KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - PRZYCISK PODWÓJNY PLAKIETKA KOLOR CZARNY
REF. 864505
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971126060
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,30 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk wahadłowy podwójny |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Czarny |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 50.4 mm |
Wysokość | 50 mm |
Głębokość | 9 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
WYBIERZ