NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
REF. 863183
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971836112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
79,12 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV/SAT |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Liczba gniazd | 2 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 45.7 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 14.8 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ