NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XRJ45 KAT. 6 STP - KOLOR BIAŁY
LCSRJ
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XRJ45 KAT. 6 STP - KOLOR BIAŁY
REF. 863166
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971835603
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
130,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
Rodzaj złącza wtykowego | 2x RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Kategoria | 6 |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Klips |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z rezystorem końcowym | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 42 mm |
Głębokość wbudowania | 30.7 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 58-58 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 58 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 60-60 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 60-60 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
WYBIERZ