Skip to main content
Logo print

NILOE - PODWÓJNE GNIAZDO ŁADOWANIA USB 5 V 2400 MA KREMOWE

NILO2 Legrand

NILOE - PODWÓJNE GNIAZDO ŁADOWANIA USB 5 V 2400 MA KREMOWE

REF. 764694 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970804808
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
130,05 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Inne
Liczba portów USB-A 2
Liczba portów USB-C 0
Zakres napięcia pracy 100-240 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy 3000 mA
Zakres napięcia wyjściowego 5-5 V
Pobór mocy 0.068 W
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Kolor Beżowy
Numer RAL 1013
Szerokość osprzętu 76 mm
Wysokość osprzętu 76 mm
Głębokość osprzętu 42 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK04
Model antybakteryjny Nie
Bezprzewodowy Nie
Głębokość wbudowania 32 mm
Zakres temperatury pracy 5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Napięcie znamionowe 100-240 V
Zasilanie Nie
Prąd znamionowy 0.5-0.5 A
Obowiązkowy neutralny Tak
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Test warunków skrajnych (1000V) Nie
Bezhalogenowe Tak
Liczba zacisków 2
Przekrój zacisków 1.5-2.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 1.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02165EN-01.pdf pdf (0.24 Mo)