NAPĘD ZDALNY Z AUTOMATYCZNYM PONOWNYM ZAŁĄCZENIEM 230 V AC DLA TX3 I DX3
AKCSM
Legrand
NAPĘD ZDALNY Z AUTOMATYCZNYM PONOWNYM ZAŁĄCZENIEM 230 V AC DLA TX3 I DX3
REF. 406295
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062954
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 433,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Uniwersalny |
---|---|
Funkcja | Włącznik zdalny |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 1 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Znamionowy prąd załączania | 0.2 A |
Napięcie znamionowe | 230 V |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Do maks. prądu styków głównych | 125 A |
Szerokość | 52.4 mm |
Wysokość | 98.7 mm |
Głębokość | 74.3 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ