Skip to main content
Logo print

NAPĘD ZDALNY 230V AC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1,5 MODUŁU NA BIEGUN

AKCSM Legrand

NAPĘD ZDALNY 230V AC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1,5 MODUŁU NA BIEGUN

REF. 406292 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970310033
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 147,72 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do montażu z Uniwersalny
Funkcja Włącznik zdalny
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 0
Liczba styków sygnalizacji błędu 0
Napięcie znamionowe 230 V
Rodzaj napięcia AC/DC
Z samotestem prądu różnicowego Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) 4
Do maks. prądu styków głównych 125 A
Szerokość 88.6 mm
Wysokość 98.8 mm
Głębokość 77 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01285EN-02.pdf pdf (0.84 Mo)
Instrukcja użytkowania
N0264H.pdf pdf (2.53 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
406292.dwg dwg (0.12 Mo)