MYHOME BUS/SCS - PLAKIETKA SONDY Z REGULACJĄ TYTANOWA
MHOS
Legrand
MYHOME BUS/SCS - PLAKIETKA SONDY Z REGULACJĄ TYTANOWA
REF. 068546
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060685461
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
44,63 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Nadruk/symbol | Inne |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Tak |
Sposób mocowania | Montaż zaciskowy |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Tytan |
Numer RAL (zbliżony) | 7006 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |