MY HOME - ZASILACZ 1,2A
MHOME
Bticino
MY HOME - ZASILACZ 1,2A
REF. E46ADCN
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
8012199366234
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
862,13 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Tak |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 8 |
---|---|
Ze wskaźnikiem LED | Nie |
Możliwość buforowania napięcia magistrali | Nie |
Liczba zintegrowanych dławików | 0 |
Liczba zasilanych linii | 1 |
Maksymalny prąd wyjściowy | 1200 mA |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ