MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA ROLET
MHOME
Bticino
MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA ROLET
REF. 3514
PKWiU 26.30.60.0
EAN.
8012199791272
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
92,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Inne |
---|---|
Kolor | Biały |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Klasa VdS | Brak |
Podłączony obiekt | Nie |
---|---|
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Funkcja używania produktu | Systemy alarmowe |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ