MOSAIC UCHWYT DO WĄSKICH ŚCIANEK - 2 MODUŁY BIAŁY DO NR. REF. 0800 11
M45
Legrand
MOSAIC UCHWYT DO WĄSKICH ŚCIANEK - 2 MODUŁY BIAŁY DO NR. REF. 0800 11
REF. 080291
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060802912
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
18,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Montaż podtynkowy |
---|---|
Sposób montażu | Mocowanie zatrzaskowe |
Z gwoździem | Nie |
Sposób montażu mechanizmu | Strona przednia |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z puszką montażową | Nie |
Ze śrubami | Nie |
Do montażu w puszce 60 mm | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ