MOSAIC STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZA MODUŁOWEGO NR.REF. 0036 60/71
M45
Legrand
MOSAIC STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZA MODUŁOWEGO NR.REF. 0036 60/71
REF. 078410
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060784102
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
634,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
---|---|
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Sterowanie przez Bluetooth | Nie |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Tak |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK02 |
Napięcie znamionowe | 27-27 V |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Napięcie sterowania | 0-27 V |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 40.2 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 34.2 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ