Skip to main content
Logo print

MOSAIC - ŚCIEMNIACZ 1-STREFOWY

STERO Legrand

MOSAIC - ŚCIEMNIACZ 1-STREFOWY

REF. 078403 PKWiU 27.90.41.0 EAN. 3245060784034
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 365,68 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy z plakietką osłonową
Sposób działania Sterowanie dotykowe
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Ściemniacz szeregowy Nie
Rodzaj obciążenia Inne
Wejście modułów dodatkowych Nie
Pamięć poziomu jasności Tak
Do zastosowania z przyciskiem Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Nie
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Napięcie znamionowe 230-230 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Napięcie sterowania 16-16 V
Szerokość osprzętu 45 mm
Wysokość osprzętu 45 mm
Głębokość osprzętu 43.1 mm
Min. głębokość puszki montażowej 50 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Głębokość wbudowania 43.1 mm

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details