Skip to main content
Logo print

MOSAIC RAMKA POTRÓJNA POZIOMA - 6 MODUŁÓW BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 53

M45 Legrand

MOSAIC RAMKA POTRÓJNA POZIOMA - 6 MODUŁÓW BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 53

REF. 277816L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971574236
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,60 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 1
Kierunek montażu Poziomy
Liczba jednostek w poziomie 1
Liczba jednostek w pionie 1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) 6
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) 1
Z ramką montażową Nie
Montaż podtynkowy Tak
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) Inne
Odporność udarowa IK04
Sposób mocowania Zatrzask
Szerokość 224 mm
Wysokość 82 mm
Głębokość 9 mm
Wysokość wbudowania 0 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03155EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
3D_LG-277816L.stp ifc (20.16 Mo)
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01211-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)