Skip to main content
Logo print

MOSAIC - RAMKA 2 X 5 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM

M45 Legrand

MOSAIC - RAMKA 2 X 5 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM

REF. 079330L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971580312
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
253,82 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 2
Kierunek montażu Poziomy
Liczba jednostek w poziomie 1
Liczba jednostek w pionie 2
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) 5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) 2
Z ramką montażową Nie
Montaż podtynkowy Tak
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Nie
Do zabudowy Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Aluminium
Numer RAL (zbliżony) 7040
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) Inne
Odporność udarowa IK04
Sposób mocowania Zatrzask
Szerokość 166 mm
Wysokość 167 mm
Głębokość 9 mm
Wysokość wbudowania 0 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 dokument
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details