MOSAIC PUSZKA IZOLACYJNA - 2 MODUŁY DO UCHWTÓW NR. REF. 0802 91/95
PUSZK
Legrand
MOSAIC PUSZKA IZOLACYJNA - 2 MODUŁY DO UCHWTÓW NR. REF. 0802 91/95
REF. 080011
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060800116
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Model/kształt/forma | Kwadratowy |
Rodzaj budowy | Inne |
Model | Podwójny |
Wyposażenie | Brak |
Szerokość | 55 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 2 |
Ze śrubami | Nie |
Do rur o średnicy | Inne |
Do przewodów o średnicy | 12-16 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 11 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Maksymalny przekrój przewodu | 0 mm² |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ