Skip to main content
Logo print

MOSAIC GN 2X2P+Z PODŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI AUTOMATYCZNE - 4 MOD ALUMINIUM 16A-250V~

M45 Legrand

MOSAIC GN 2X2P+Z PODŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI AUTOMATYCZNE - 4 MOD ALUMINIUM 16A-250V~

REF. 079272L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971579743
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
106,37 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 2
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 2
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 4
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Aluminium
Numer RAL (zbliżony) 7040
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Tak
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Podstawa mocująca do systemu modułowego
Sposób mocowania Montaż zatrzaskowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Matowy
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Aluminium
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK07
Szerokość osprzętu 90 mm
Wysokość osprzętu 45 mm
Głębokość osprzętu 40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 31.5 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02905EN-00.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details