MINI ŁADOWARKA WTYCZKOWA USB - CZARNA
HELMO
Legrand
MINI ŁADOWARKA WTYCZKOWA USB - CZARNA
REF. 050681
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970010582
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
104,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Zakres napięcia pracy | 220-250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 1500 mA |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Kolor | Czarny |
Szerokość osprzętu | 40 mm |
Wysokość osprzętu | 40 mm |
Głębokość osprzętu | 45 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Odporność udarowa | Inne |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Zasilanie | Nie |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ