M45:2M 1XRJ45 KAT6 STP ZAMAK
LCSRJ
Legrand
M45:2M 1XRJ45 KAT6 STP ZAMAK
REF. 076566
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060765668
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
112,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Tak |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Tak |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Kategoria | 6 |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Tak |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Inne |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 39.5 mm |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Odporność udarowa | IK03 |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 0-0 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 0-0 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
WYBIERZ