Skip to main content
Logo print

M45:2M 1XRJ45 KAT6 FTP ZIEL.

LCSRJ Legrand

M45:2M 1XRJ45 KAT6 FTP ZIEL.

REF. 076522 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060765224
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
71,10 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Montaż natynkowy Nie
Montaż podtynkowy Tak
Kanał instalacyjny Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy Tak
Sposób mocowania Zatrzask
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Rodzaj złącza wtykowego RJ45 8(8)
Z gniazdami/złączami Tak
Do liczby gniazd/złączy 1
Kategoria 6
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Typ połączenia Zacisk nożowy IDC
Gniazda ekranowane Nie
Odizolowane połączenia uziemiające Nie
Z polem tekstowym Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego Brak
Kierunek wylotu Prosty
Z ochroną przeciwpyłową Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Kodowanie kolorem Tak
Szerokość osprzętu 45 mm
Wysokość osprzętu 45 mm
Głębokość osprzętu 33.7 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Głębokość wbudowania 25.2 mm
Odporność udarowa IK03
Zakres temperatury pracy -40-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego 0-0 mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego 9 mm
Typ przepustu Nie dotyczy
Rozstaw punktów mocowania - w pionie 0-0 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie 0-0 mm
Uchwyt na kabel Nie dotyczy

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Dane techniczne
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
7 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details