LIVING NOW WITH NETATMO - ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY SCENARIUSZY MECHANIZM
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY SCENARIUSZY MECHANIZM
REF. K4575CW
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8005543674390
Gwarancja 2 lata
337,59 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Częstotliwość radiowa | 2400 MHz |
---|---|
System kodu zmiennego (karuzelowego) | Tak |
Długość kodu (w bitach) | 128 |
Zasięg nadajnika | 185 m |
Liczba komend | 4 |
Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Tak |
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego | Nie |
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego | Tak |
Z radiowym urządzeniem kodującym | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Pokrywa ochronna klawiatury | Nie |
Zasilanie | Bateria (akumulator) |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 9 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 0 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
---|---|
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Kolor | Inne |
Numer RAL | 7015 |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Google Play Store , App Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie oświetleniem |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ