LIVING NOW WITH NETATMO - BRAMA Z ŁĄCZNIKIEM WYJŚCIE/POWRÓT NATYNKOWYM
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - BRAMA Z ŁĄCZNIKIEM WYJŚCIE/POWRÓT NATYNKOWYM
REF. K4500C
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8005543612590
Gwarancja 2 lata
567,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Tak |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Zigbee |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Tak |
Model | Interfejsy wielofunkcyjne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Maks. liczba urządzeń na kanał | 100 |
Ochrona przeciwdemontażowa | Tak |
Ze wskaźnikiem LED | Nie |
Aktualizowany | Tak |
Zakres napięcia pracy | 230-250 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Protokół | TCP/IP |
Zależny od dostawcy | Nie |
Wizualizacja | Tak |
Serwer Web | Nie |
Interfejs radiowy | Tak |
Interfejs IR | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 0.75-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Złącze USB | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Adresowalne | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network , Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sterowanie głosowe | Tak |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Oprogramowanie urządzeń "connected" |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
WYBIERZ