LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 80 NIEBIESKI
LINA
Legrand
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 80 NIEBIESKI
REF. 036203
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362034
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
84,40 zł
/
m
Product available in
40 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | ABS |
---|---|
Wysokość | 80 mm |
Szerokość | 25 mm |
Długość | 2000 mm |
Rozstaw szczelin | 6.5 mm |
Szerokość szczeliny | 6 mm |
Rodzaj ściany bocznej | Wycięte szczeliny/otwory |
Bezhalogenowe | Nie |
Samogasnące | Tak |
---|---|
Model elastyczny | Nie |
Przekrój użyteczny | 1570 mm² |
Sposób mocowania | Perforowanie dna |
Z pokrywą | Tak |
Kolor | Niebieski |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
WYBIERZ