LCS:SZUFL.SZAF GŁ.1000 100KG
LCS2
Legrand
LCS:SZUFL.SZAF GŁ.1000 100KG
REF. 046518
EAN.
3245060465186
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyny wysuwne (teleskopowe) |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 482.6 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 88.9 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 1000 mm |
Szerokość | 482 mm |
Wysokość | 88 mm |
Głębokość | 820 mm |
---|---|
Materiał | Metal |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9005 |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ