LCS:MOD.6 MTP PRZELOT.SINGLE-M
LCSFO
Legrand
LCS:MOD.6 MTP PRZELOT.SINGLE-M
REF. 032133
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970962041
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
727,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 4 |
---|---|
Z liczbą złączy/adapterów | 4 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Jednomodowy |
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | MT/MPO |
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | MT/MPO |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Wysokość | 23 mm |
Szerokość | 108.8 mm |
Głębokość | 44.7 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Dokumentacja
9 dokumenty
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
Plik BIM
WYBIERZ