LCS:6X PORT KAT8 STP
LCSPK
Legrand
LCS:6X PORT KAT8 STP
REF. 033785
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970982087
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
5 378,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Tak |
Kategoria | Inne |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Nie |
Do skrętki | Tak |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Srebro |
Zakres AWG | 22-24 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 23 mm |
Głębokość | 58 mm |
---|---|
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK03 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 0 |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ