LCS:6X PORT KAT6A UTP
LCSPK
Legrand
LCS:6X PORT KAT6A UTP
REF. 033773
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870728
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
337,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Nie |
Kategoria | 6A (IEC) |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Nie |
Do skrętki | Tak |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Srebro |
Zakres AWG | 22-26 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 20.5 mm |
---|---|
Głębokość | 48.1 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 0 |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
WYBIERZ