LBPLUSDATA WT.16A L-N+D+ 5G1,5
ZULOW
ZUCCHINI
LBPLUSDATA WT.16A L-N+D+ 5G1,5
REF. 75005008D
EAN.
8033777170081
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 2 |
---|---|
Liczba biegunów | 1 |
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 16 A |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Wybór fazy | Nie |
Z blokadą | Tak |
Rodzaj odpływu | Kabel |
Liczba gniazd CEE | 0 |
Liczba innych gniazd | 0 |
---|---|
Rodzaj gniazda | Inne |
Rodzaj zabezpieczenia | Brak |
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 25 mm |
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 10 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ