LBD WTYCZ.10A+1M 2G1,5 H05VVF
ZULOW
ZUCCHINI
LBD WTYCZ.10A+1M 2G1,5 H05VVF
REF. 75005014D
EAN.
8033777170098
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 0 |
---|---|
Liczba biegunów | 0 |
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 10 A |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Wybór fazy | Nie |
Z blokadą | Tak |
Rodzaj odpływu | Kabel |
Liczba gniazd CEE | 0 |
Liczba innych gniazd | 0 |
Rodzaj gniazda | Inne |
---|---|
Rodzaj zabezpieczenia | Brak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 21 mm |
Szerokość | 18 mm |
Wysokość | 3 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ