ŁAD. EV METAL 7.4 KW M2-3 2P
Green up
Legrand
ŁAD. EV METAL 7.4 KW M2-3 2P
REF. 058013
EAN.
3414972126038
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | Jednofazowe |
---|---|
Moc znamionowa | 7.4 kW |
Liczba punktów ładowania | 2 |
Maks. moc na punkt ładowania | 7.4 kW |
Szerokość | 430 mm |
Wysokość | 740 mm |
Głębokość | 243 mm |
Sposób montażu | Inne |
Liczba złączy ładowania typu 1 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 2 |
Liczba złączy ładowania typu GB AC | 0 |
Liczba złączy ładowania typu GB DC | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu GB | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 3 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO | 0 |
Liczba gniazd CEE | 0 |
Z przyłączem | Nie |
Liczba domowych gniazdek elektrycznych | 2 |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 0 |
Długość kabla ładowania | 0 m |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B | 0 |
Z wyłącznikiem nadprądowym | Tak |
---|---|
Z licznikiem energii | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Materiał obudowy | Stal |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Odporność udarowa | IK10 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Napięcie znamionowe | 220-240 V |
Kolor | Czarny |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Bluetooth |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Oprogramowanie internetowe |
Sterowanie głosowe | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Połączenie z Internetem | Nie |
Programowalny | Tak |
Nazwa aplikacji | EV Charge |
Funkcja używania produktu | Ładowanie pojazdów elektrycznych |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Firmware
WYBIERZ