Skip to main content
Logo print

ŁĄCZNIK ZAWIASOWY 200-400 X 75

DLPC Legrand

ŁĄCZNIK ZAWIASOWY 200-400 X 75

REF. 637891 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066378916
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
39,77 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Łącznik wzdłużny
Łącznik przegubowy poziomy Nie
Łącznik przegubowy pionowy Nie
Rodzaj połączenia Połączenie zatrzaskowe
Do korytek siatkowych Nie
Do drabinek kablowych Nie
Do korytek kablowych Tak
Do kablowego systemu nośnego o szerokości 200-400 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości 75-75 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu 0-0 mm
Długość 350 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, wytrawiona Nie
Gatunek materiału Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni Inne
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Kolor Inne
Numer RAL 7030
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-60 °C
Bezhalogenowe Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C (2.31 Mo)