Skip to main content
Logo print

KORYTKO SIATKOWE, 30Х50 MM, CYNKOWANE

CBKCY CABLOFIL

KORYTKO SIATKOWE, 30Х50 MM, CYNKOWANE

REF. CM000011 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599070000111
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
25,17 zł / m Product available in 3 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kształt profilu Profil U
Szerokość 50 mm
Wysokość 30 mm
Długość 3000 mm
Przekrój użyteczny 1308 mm²
Liczba wbudowanych przegród Brak
Model Bez łącznika
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Kolor Cynk
Ciężar 0.39549034 kg/m
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0051-03.pdf pdf (7.98 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD