KOMPLETNA SZAFA 42U 800X1000
LCSSV
Legrand
KOMPLETNA SZAFA 42U 800X1000
REF. 446802
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
7 379,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płaszczyzna montażowa | Przód i tył |
---|---|
Rodzaj szyny profilowanej | Brak |
Liczba drzwi | 2 |
Rodzaj wentylacji | Pasywny |
Szerokość | 780 mm |
Wysokość | 2047 mm |
Głębokość | 1000 mm |
Rozstaw | 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 42 |
Maks. obciążenie/ładowność | 1500 kg |
Z pokrywą dachową | Tak |
Z uziemieniem | Tak |
Z drzwiami przednimi | Tak |
Materiał drzwi przednich | Stal |
Zamek drzwi przednich | Trzypunktowy |
Z drzwiami tylnymi | Tak |
Materiał drzwi tylnych | Stal |
---|---|
Zamek drzwi tylnych | Trzypunktowy |
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Ze ścianami bocznymi | Tak |
Z cokołem | Nie |
Z pionowym systemem prowadzenia kabli | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
Model | Ze ścianami stałymi |
Numer RAL | 9005 |
Rozkładane | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ