KOMPLETNA KOLUMNA OWALNA 3,2M
DLPKO
Legrand
KOMPLETNA KOLUMNA OWALNA 3,2M
REF. 653054
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971194984
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
2 203,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt kolumny | Owalny |
---|---|
Model | Jednostronny |
Z okablowaniem | Nie |
Regulowane | Tak |
Wyrównanie wysokości | 3200 mm |
Wysokość kolumny | 0-3200 mm |
Liczba wymiennych pokryw | 1 |
Szerokość pokrywy | 27 mm |
Sposób mocowania | Kołnierz montażowy |
Przenośny | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Montaż podłogowy | Nie |
Kierunek wprowadzenia kabla | Z góry / u góry |
Profil przelotowy | Tak |
---|---|
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej | Aluminium |
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej | Inne |
Materiał bezhalogenowy kolumny | Tak |
Powierzchnia górna kolumny | Anodowanie |
Kolor kolumny | Inne |
Materiał pokrywy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj materiału pokrywy | Polichlorek winylu (PVC) |
Materiał bezhalogenowy pokrywy | Tak |
Powierzchnia pokrywy | Anodowanie |
Kolor pokrywy | Inne |
Liczba przegród | 0 |
Przekrój użyteczny | 1000 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ