Skip to main content
Logo print

KĄT PIONOWY WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 100

DLPC Legrand

KĄT PIONOWY WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 100

REF. 637715 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066377155
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 712,65 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zmiana kierunku Pionowy wznoszący
Kąt 90°
Rodzaj budowy Łuk sztywny
Z pokrywą Tak
Promień wewnętrzny 150 mm
Wysokość korytka kablowego 50 mm
Szerokość korytka kablowego 100 mm
Perforacja boczna Nie
Perforacja montażowa w części dolnej Nie
Układ otworów montażowych NATO Nie
Model Zintegrowany łącznik
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, wytrawiona Nie
Gatunek materiału Polichlorek winylu (PVC)
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Kolor Szary
Numer RAL 7030
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-60 °C
Bezhalogenowe Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C (2.31 Mo)