INCARA: DISQ 80 - ŁADOWARKA INDUKCYJNA-1X15W-ALUMINIUM
INC
Legrand
INCARA: DISQ 80 - ŁADOWARKA INDUKCYJNA-1X15W-ALUMINIUM
REF. 077641L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971941236
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
286,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Zakres napięcia pracy | 48-48 V |
Typ połączenia | Inne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Kolor | Aluminium |
Szerokość osprzętu | 87 mm |
Wysokość osprzętu | 87 mm |
Głębokość osprzętu | 27 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK08 |
Model antybakteryjny | Nie |
Bezprzewodowy | Tak |
---|---|
Głębokość wbudowania | 19 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 48-48 V |
Zasilanie | Nie |
Prąd znamionowy | 0.5-0.5 A |
Zużycie w trybie czuwania | 0.01 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ