GRZEJNIK-NÓŻKI DO GRZEJN. BETA
Ensto Beta
ENSTO
GRZEJNIK-NÓŻKI DO GRZEJN. BETA
REF. EPHBAC1
EAN.
6418677637001
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 134 mm |
---|---|
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 189 mm |