Skip to main content
Logo print

GREEN'UP PREMIUM: STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH TYPU WALLBOX, JEDNOFAZOWA

Green up Legrand

GREEN'UP PREMIUM: STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH TYPU WALLBOX, JEDNOFAZOWA

REF. 058003 PKWiU 27.12.31.0 EAN. 3414972345101
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonanie przyłącza od strony instalacji Jednofazowe
Moc znamionowa 3.7 kW
Liczba punktów ładowania 1
Maks. moc na punkt ładowania 4.6 kW
Szerokość 295 mm
Wysokość 365 mm
Głębokość 140 mm
Sposób montażu Montaż ścienny
Liczba złączy ładowania typu 1 0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS 0
Liczba złączy ładowania typu 2 0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS 0
Liczba gniazd ładowania typu 2 1
Liczba złączy ładowania typu GB AC 0
Liczba złączy ładowania typu GB DC 0
Liczba gniazd ładowania typu GB 0
Liczba gniazd ładowania typu 3 0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO 0
Liczba gniazd CEE 0
Z przyłączem Nie
Liczba domowych gniazdek elektrycznych 1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A 0
Długość kabla ładowania 0 m
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B 0
Z wyłącznikiem nadprądowym Tak
Z licznikiem energii Nie
Z wyświetlaczem Nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) IP44
Odporność udarowa IK08
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -25-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Napięcie znamionowe 220-240 V
Kolor Biały
Podłączony obiekt Tak
Rodzaj sterowania Bluetooth , OCPP 1.6J
Sklep z aplikacjami do pobrania App Store , Google Play Store
Sposób programowania Oprogramowanie internetowe
Programowalny Tak
Interoperacyjność protokołów Tak
Sterowanie głosowe Nie
Połączenie z Internetem Nie
Nazwa aplikacji EV Charge
Funkcja używania produktu Ładowanie pojazdów elektrycznych

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE13562AA-03-LIGHT.pdf pdf (3.26 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE13562AA-03-FULL.pdf pdf (19.18 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_716965 (0.37 Mo)
1 dokument
Firmware