GNIAZDO TABLICOWE 63A 3P+Z 415V~ IP 66/67
P17
Legrand
GNIAZDO TABLICOWE 63A 3P+Z 415V~ IP 66/67
REF. 555588
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970735027
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
293,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy IEC | 63 A |
---|---|
Napięcie zgodnie z EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) czerwone |
Liczba biegunów | 4 |
Wskaźnik położenia styku ochronnego | 6 h |
Kolor identyfikacyjny | Czerwony |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Model wojskowy | Nie |
Rozmiar kołnierza pionowy | 106 mm |
Odstęp pomiędzy otworami w pionie | 85 mm |
Rozmiar kołnierza poziomy | 106 mm |
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie | 77 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
CCC-CQC2018010203055869
(2.36 Mo)
WYBIERZ